Серво вентил с пилотно управление, ICS 40-B
148X0443
Тип присъединяване: Заварка на цокъл, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.11, Горно покритие: 3 функционални модули
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: ICS
148X0443
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICS 40-B, 1-1/2" SOC, 58 - 319 PSIG |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| US етикет допълнителен текст | w/electric wide-opening |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | ICS 40-B |
| Горно покритие | 3 функционални модули |
| Група продукти | Regionally specified kits |
| Диапазон на налягането [psig] Pe [Макс] | 319.0 psig |
| Диапазон на налягането [psig] Pe [Мин] | 58.0 psig |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Серво вентил с пилотно управление |
| Описание на продукта | Inlet press. regulator |
| Посока | Прав |
| Присъединителен размер [инч] | 1 1/2 in |
| Размер на порта (номинален) [инч] | 1 1/2 in |
| Стандарт за присъединяване | ASME B 16.11 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | Заварка на цокъл |
| Употребено за продукт | Inlet Press.Regulator |
| Употребено за продукт коментари | w/ electric wide-opening |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 10.42 Kilogram |
| Нето тегло | 0.007 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 4.617 Liter |
| EAN/UPC | 5702428835671 |