ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Серво вентил с пилотно управление, ICS 65-S

148X0352

Тип присъединяване: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Присъединителен размер [инч]: 2 1/2 in, Горно покритие: 3 функционални модули

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 65-S, 2-1/2" BW, 20" to 102 PSIG
Product lineIndustrial Refrigeration
US етикет допълнителен текстw/electric shut-off
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICS 65-S
Горно покритие3 функционални модули
Група продуктиRegionally specified kits
Диапазон на налягането [psig] Pe [Макс]102.0 psig
Диапазон на налягането [psig] Pe [Мин]20.0 psig
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаСерво вентил с пилотно управление
Описание на продуктаInlet press. regulator
ПосокаПрав
Присъединителен размер [инч]2 1/2 in
Размер на порта (номинален) [инч]2 1/2 in
Стандарт за присъединяванеASME B 36.10M SCHEDULE 80
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло17.54 Kilogram
Нето тегло0.007 Kilogram
Volume24.481 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428822640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm