ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Серво вентил с пилотно управление, ICS 125

148X0280

Тип присъединяване: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Горно покритие: 3 функционални модули

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 125 Solenoid 5" BW Conn.
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICS 125
Горно покритие3 функционални модули
Група продуктиRegionally specified kits
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаСерво вентил с пилотно управление
Характеристика
Стойност
Описание на продуктаСоленоиден вентил
ПосокаПрав
Присъединителен размер [инч]5 in
Размер на връзка вход [mm]125.00 mm
Размер на порта (номинален) [инч]5 in
Стандарт за присъединяванеASME B 36.10M SCHEDULE 80
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на връзка входТочкова заварка
Тип присъединяванеТочкова заварка

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло81.36 Kilogram
Нето тегло0.007 Kilogram
Volume1.245 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428816557
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm