Серво вентил с пилотно управление, ICS 32
148X0216
Тип присъединяване: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Горно покритие: 1 функционален модул
148X0216
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICS 32 Solenoid, 1-1/2" BW Conn.W/ EVM |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | ICS 32 |
| Горно покритие | 1 функционален модул |
| Група продукти | Regionally specified kits |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Серво вентил с пилотно управление |
| Описание на продукта | Соленоиден вентил |
| Посока | Прав |
| Присъединителен размер [инч] | 1 1/2 in |
| Размер на порта (номинален) [инч] | 1 1/4 in |
| Стандарт за присъединяване | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | Точкова заварка |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 5.62 Kilogram |
| Нето тегло | 0.007 Kilogram |
| Volume | 6.886 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428487467 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |