ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Серво вентил с пилотно управление, ICS 25-25

148X0180

Тип присъединяване: Заварка на цокъл, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.11, Горно покритие: 1 функционален модул

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 25-25 SOLENOID,1"SW CONN.
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICS 25-25
Горно покритие1 функционален модул
Група продуктиRegionally specified kits
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаСерво вентил с пилотно управление
Описание на продуктаСоленоиден вентил
ПосокаПрав
Присъединителен размер [инч]1 in
Размер на порта (номинален) [инч]1 in
Стандарт за присъединяванеASME B 16.11
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеЗаварка на цокъл

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.62 Kilogram
Нето тегло0.007 Kilogram
Volume5.372 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428489591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm