Серво вентил с пилотно управление, ICS 25-20-product-details

Серво вентил с пилотно управление, ICS 25-20

148X0022

Тип присъединяване: NPT, Стандарт за присъединяване: ASME B 1.20.1, Горно покритие: 1 функционален модул

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 25-20 SOLENOID, 3/4" FPT, w/ EVM NC
P-порт типEVM NC
Product lineIndustrial Refrigeration
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICS 25-20
Горно покритие1 функционален модул
Група продуктиRegionally specified kits
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаСерво вентил с пилотно управление
Характеристика
Стойност
Описание на продуктаСоленоиден вентил
ПосокаПрав
Присъединителен размер [инч]3/4 in
Размер на порта (номинален) [инч]3/4 in
Стандарт за присъединяванеASME B 1.20.1
Съдържа батерииNo
Тип присъединяванеNPT
Употребено за продуктSolenoid NC
ФункцияPilot operated servo valve

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.74 Kilogram
Нето тегло0.007 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume5.372 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm