ICS 65

Серво вентил с пилотно управление, ICS3E 40, 40 mm, Точкова заварка

027H4038

Тип на връзка вход: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: EN 10220, Размер на връзка вход [mm]: 40, Kv стойност [m³/h]: 27

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]31.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]27.000 m³/h
Material DescriptionICS3E 40 40 DIN
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Вентил версияСпециална версия, ATEX
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICS3E 40
Горно покритие3 функционални модули
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]65.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]943 psig
Наименование на продуктаСерво вентил с пилотно управление
ОдобрениеCEEACUA
Описание на продуктаВентил със серво задвижване
ПосокаПрав
Размер на връзка вход [mm]40.00 mm
Размер на връзка вход [инч]1 1/2 in
Размер на свързващ изход [mm]40.0 mm
Размер на свързващ изход [инч]1 1/2 in
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип на връзка входТочкова заварка
Тип свързващ изходТочкова заварка
Флуидна група1
Хладилни агентиR1270R170R290R600R600aRE170

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло7.34 Kilogram
Нето тегло6.789 Kilogram
Volume8.68 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428301961
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm