Pilot operated servo valve ICS

Серво вентил с пилотно управление

027H3032

Серво вентил с пилотно управление

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]20.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]17.000 m³/h
Material DescriptionICS3 32 1M SOC (32 SOC)
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
Вентил версияСтандартна версия
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICS3 32
връзка за вн. пилотен в-л по наляганеНипел на заварка (P2 порт)
връзка на манометърВътр. резба със сляпа запушалка
Горно покритие3 функционални модули
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
Име на програма за частиICS
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
конфигурация за свързване на пилотен вентилP: Успоредно свързванеSI-SII: Последователно свързване
Конфигурация на отварянеЗатворен (делта p=0 bar)PropOpen (делта p=0,07-0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Макс. работно налягане [bar]65.0 bar
Макс. работно налягане [psig]943 psig
Характеристика
Стойност
МаркаICV Flexline
Материал на присъединителния елементСтомана
Материал на тялотоСтомана
Наименование на продуктаСерво вентил с пилотно управление
ОбслужваемICM / ICS / ICLX резервни части
ОдобрениеEACTÜVUAUL
Описание на продуктаВентил със серво задвижване
Опция за ръчни операцииРъчна отваряща ос
Покритие на повърхносттаZn (TLP)
ПосокаПрав
Продуктови аксесоариICM / ICS / ICLX аксесоари
работа на вентилаС пилотно управление
Размер на връзка вход [mm]32.00 mm
Размер на връзка вход [инч]1 1/4 in
Размер на свързващ изход [mm]32.0 mm
Размер на свързващ изход [инч]1 1/4 in
Стандарт за присъединяванеASME B 16.11
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип на връзка входЗаварка на цокъл
Тип свързващ изходЗаварка на цокъл
Флуидна група1
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло6.241 Kilogram
Нето тегло5.717 Kilogram
Volume8.68 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428235969
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm