Pilot operated servo valve, ICS3E 25-10_027H2176, 027H2177

Серво вентил с пилотно управление, ICS3E 25-10, 25 mm, Точкова заварка

027H2176

Тип на връзка вход: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: EN 10220, Размер на връзка вход [mm]: 25, Kv стойност [m³/h]: 3.5

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]4.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]3.500 m³/h
Material DescriptionICS3E 25-10 25 DIN
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Вентил версияСпециална версия, ATEX
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICS3E 25-10
Горно покритие3 функционални модули
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]65.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]943 psig
Наименование на продуктаСерво вентил с пилотно управление
ОдобрениеCEEACUA
Описание на продуктаВентил със серво задвижване
ПосокаПрав
Размер на връзка вход [mm]25.00 mm
Размер на връзка вход [инч]1 in
Размер на свързващ изход [mm]25.0 mm
Размер на свързващ изход [инч]1 in
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип на връзка входТочкова заварка
Тип свързващ изходТочкова заварка
Флуидна група1
Хладилни агентиR1270R170R290R600R600aRE170

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.566 Kilogram
Нето тегло3.925 Kilogram
Volume7.301 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428300308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm