Pilot operated servo valve ICS

Серво вентил с пилотно управление, ICS3 25-5, 20 mm, Заварка на цокъл

027H2145

Тип на връзка вход: Заварка на цокъл, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.11, Размер на връзка вход [mm]: 20, Kv стойност [m³/h]: 1.7, Материал на присъединителния елемент: Стомана

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]2.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Housing material (EF001596)Steel
Kv стойност [m³/h]1.700 m³/h
Material DescriptionICS3 25-5 3/4 SOC (20 SOC)
Material quality (EF001257)Other
Product lineIndustrial Refrigeration
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
Вентил версияСтандартна версия
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICS3 25-5
връзка за вн. пилотен в-л по наляганеНипел на заварка (P2 порт)
връзка на манометърВътр. резба със сляпа запушалка
Горно покритие3 функционални модули
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
Име на програма за частиICS
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
конфигурация за свързване на пилотен вентилP: Успоредно свързванеSI-SII: Последователно свързване
Характеристика
Стойност
Конфигурация на отварянеЗатворен (делта p=0 bar)PropOpen (делта p=0,07-0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Макс. работно налягане [bar]65.0 bar
Макс. работно налягане [psig]943 psig
МаркаICV Flexline
Материал на присъединителния елементСтомана
Материал на тялотоСтомана
Наименование на продуктаСерво вентил с пилотно управление
ОбслужваемICM / ICS / ICLX резервни части
ОдобрениеEACUAUL
Описание на продуктаВентил със серво задвижване
Опция за ръчни операцииРъчна отваряща ос
Покритие на повърхносттаZn (TLP)
ПосокаПрав
Продуктови аксесоариICM / ICS / ICLX аксесоари
работа на вентилаС пилотно управление
Размер на връзка вход [mm]20.00 mm
Размер на връзка вход [инч]3/4 in
Размер на свързващ изход [mm]20.0 mm
Размер на свързващ изход [инч]3/4 in
Стандарт за присъединяванеASME B 16.11
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип на връзка входЗаварка на цокъл
Тип свързващ изходЗаварка на цокъл
Флуидна група1
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.824 Kilogram
Нето тегло4.135 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume8.68 Liter
EAN/UPC5702428236171