Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-10, 28 mm, Запояване
027H2036
Тип на връзка вход: Запояване, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.22, Размер на връзка вход [mm]: 28, Kv стойност [m³/h]: 3.5, Материал на присъединителния елемент: Стомана
027H2036
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv стойност [gal/min] | 4.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Housing material (EF001596) | Steel |
| Kv стойност [m³/h] | 3.500 m³/h |
| Material Description | ICS 25-10-1 1-1/8" SA |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | ВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0 |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| Вентил версия | Стандартна версия |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | ICS1 25-10 |
| връзка за вн. пилотен в-л по налягане | Нипел на заварка (P2 порт) |
| връзка на манометър | Вътр. резба със сляпа запушалка |
| Горно покритие | 1 функционален модул |
| Група продукти | Рег. вентили за налягане и темп. |
| Име на програма за части | ICS |
| Индикатор на посока на потока | Релефна 1-посочна стрелка |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Конфигурация на отваряне | Затворен (делта p=0 bar)PropOpen (делта p=0,07-0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar) |
| Макс. работно налягане [bar] | 65.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 943 psig |
| Марка | ICV Flexline |
| Материал на присъединителния елемент | Стомана |
| Материал на тялото | Стомана |
| Наименование на продукта | Серво вентил с пилотно управление |
| Обслужваем | ICM / ICS / ICLX резервни части |
| Одобрение | EACUAUL |
| Описание на продукта | Вентил със серво задвижване |
| Опция за ръчни операции | Ръчна отваряща ос |
| Покритие на повърхността | Zn (TLP) |
| Посока | Прав |
| Продуктови аксесоари | ICM / ICS / ICLX аксесоари |
| работа на вентила | С пилотно управление |
| Размер на връзка вход [mm] | 28.00 mm |
| Размер на връзка вход [инч] | 1 1/8 in |
| Размер на свързващ изход [mm] | 28.0 mm |
| Размер на свързващ изход [инч] | 1 1/8 in |
| Стандарт за присъединяване | ASME B 16.22 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 248 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -76 °F |
| Тип на връзка вход | Запояване |
| Тип свързващ изход | Запояване |
| Флуидна група | 1 |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3.714 Kilogram |
| Нето тегло | 3.47 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 8.68 Liter |
| EAN/UPC | 5702428236881 |