F34G_0140_KVS_Colibri_az

Електрически регулиращ вентил, KVS 3C, Биметал: Стомана/мед

034G7961

Тип на връзка вход: Спойка ODF, Тип свързващ изход: Спойка ODF, Макс. работно налягане [bar]: 50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ATEX текст за продажбиII 3G Ex ec IIB T4 Gc
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Kv стойност [m³/h]2.500 m³/h
Material DescriptionKVS 3C Electric reg valve I/12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.ec623591-c292-42d7-908c-c3ed5d7b6632
SCIP dossier product nameKVS 1C-5C electric expansion valve
UL approved refrigerantsR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Балансиран порт [Да/Не]Да
Бележки за номинална мощностОтворен при пълен замах, нормален поток
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаKVS 3C
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаM12
Идентичен продукт034G7960
Индикатор на посока на потокаГравирана с лазер 1-посочна стрелка
Индукция на фаза [µH]14000 μH
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. Допустими работни цикли100 % RH
Макс. общ. конс. на мощн. волтово задвижване [W]7.2 W
Макс. общ. конс. на мощн. токово задвижване [W]7.2 W
Макс. Работен ток [A]0.80 A
Макс. работно налягане [bar]50.0 bar
Макс. работно налягане [psig]725 psig
МаксOPD [bar]40.0 bar
МаксOPD [psi]580.0 psi
МаркаColibri
Материал на присъединителния елементБиметал: Стомана/мед
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоНеръждаема стомана
набл'дателно стъклоНо.
Наименование на продуктаЕлектрически регулиращ вентил
номинална мощност [IMP]tcond=77 °Ftevap=50 °Ftliq=82 °F
номинална мощност [SI]tcond=25 °Ctevap=10 °Ctliq=28 °C
Обезмаслени хладилни агентиR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
ОбслужваемНо.
Общо стъпки600 (пълни стъпки)
ОдобрениеATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR
Опция за ръчни операцииAST-G сервизен водач
ПосокаПрав
Посока на потокЕднопоточен
Продуктови аксесоариАксесоари на стъпков мотор
Размер на вход [mm]28.00 mm
Размер на вход [инч]1 1/8 in
Размер на електрическа връзка4 pin
Размер на изход [mm]28.00 mm
Размер на изход [инч]1 1/8 in
Скорост за пълна обиколка [с] [макс]6.0 s
Скорост за пълна обиколка [с] [мин]3.0 s
Стъпка режим2-фазна пълна стъпкаПолустъпкаМикростъпка (препоръчително)
Съвместими контролери на DanfossEKE 1AEKE 1BEKE 1CEKF 1AEKF 2AMCX 061VMCX 152V
Съвместимост с лубрикантиMOPOE
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Съпротивление [kΩ]0.0 kOhm
температура на хл. агент [°C] [Макс.]100 °C
температура на хл. агент [ºF] [Макс.]212 °F
температура на хл. агент [ºF] [Мин.]-40 °F
температура на хл. агент[°C] [Мин.]-40 °C
Тип моторДвуполюсен
Тип на връзка входСпойка ODF
Тип свързващ изходСпойка ODF
ток на фаза (RMS) [mA]600 mA
ток на фаза (пик) [mA]800 mA
Флуидна група1
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.396 Kilogram
Нето тегло0.301 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428913959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm