Регулиращ вентил за налягане, OFV 20
2412+183
Присъединителен размер [mm]: 20, Тип присъединяване: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 0 - 0.52, Макс. работно налягане [bar]: 40
2412+183
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv стойност [gal/min] [макс] | 0.600 gal/min |
| Cv стойност [gal/min] [мин] | 0.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv стойност [m³/h] [макс] | 0.520 m³/h |
| Kv стойност [m³/h] [мин] | 0.000 m³/h |
| Material Description | OFV 20 D ANG OVER FLOW VALVE |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | OFV 20 |
| Група продукти | Рег. вентили за налягане и темп. |
| Диапазон на налягането [bar] Pe [Макс.] | 8.00 bar |
| Диапазон на налягането [bar] Pe [Мин] | 2.00 bar |
| Диапазон на налягането [psig] Pe [Макс] | 116.0 psig |
| Диапазон на налягането [psig] Pe [Мин] | 2.0 psig |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 40.0 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [psig] | 580 psig |
| Наименование на продукта | Регулиращ вентил за налягане |
| Оборудване | Капачка |
| Обслужваем | Press. regul. valve spare part |
| Одобрение | EACUA |
| Описание на продукта | Преливен вентил |
| Посока | Ъглов |
| Присъединителен размер [mm] | 20 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 3/4 in |
| Продуктови аксесоари | Но. |
| Размер на връзка вход [mm] | 20.00 mm |
| Стандарт за присъединяване | EN 10220 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 302 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
| Тип присъединяване | Точкова заварка |
| Флуидна група | 1 |
| Хладилни агенти | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Цвят на боя | Сив |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.468 Kilogram |
| Нето тегло | 2.05 Kilogram |
| Volume | 5.04 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428189828 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |