Регулиращ вентил за налягане, OFV-SS 25
148G3843
Присъединителен размер [mm]: 25, Тип присъединяване: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 0 - 1.5, Макс. работно налягане [bar]: 52
148G3843
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv стойност [gal/min] [макс] | 1.744 gal/min |
| Cv стойност [gal/min] [мин] | 0.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv стойност [m³/h] [макс] | 1.500 m³/h |
| Kv стойност [m³/h] [мин] | 0.000 m³/h |
| Material Description | OFV-SS 25 A40 ANG Over Flow Valve 52Bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | OFV-SS 25 |
| Група продукти | Рег. вентили за налягане и темп. |
| Диапазон на налягането [bar] Pe [Макс.] | 8.00 bar |
| Диапазон на налягането [bar] Pe [Мин] | 2.00 bar |
| Диапазон на налягането [psig] Pe [Макс] | 116.0 psig |
| Диапазон на налягането [psig] Pe [Мин] | 2.0 psig |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 52.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 754 psig |
| Наименование на продукта | Регулиращ вентил за налягане |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Оборудване | Капачка |
| Обслужваем | Press. regul. valve spare part |
| Одобрение | EACLLC CDC TYSK |
| Описание на продукта | Преливен вентил |
| Посока | Ъглов |
| Присъединителен размер [mm] | 25 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 1 in |
| Продуктови аксесоари | Но. |
| Размер на връзка вход [mm] | 25.00 mm |
| Стандарт за присъединяване | ASME B 36.19M SCHEDULE 40 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 150 °C |
| Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -60 °C |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 302 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -76 °F |
| Тип присъединяване | Точкова заварка |
| Флуидна група | 1 |
| Хладилни агенти | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Цвят на боя | Сив |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.368 Kilogram |
| Нето тегло | 2.156 Kilogram |
| Volume | 4.441 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428963176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |