OFV-SS (Stainless steel)

Регулиращ вентил за налягане, OFV-SS 20

148G3194

Присъединителен размер [mm]: 20, Тип присъединяване: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 0 - 0.52, Макс. работно налягане [bar]: 52

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min] [макс]0.600 gal/min
Cv стойност [gal/min] [мин]0.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h] [макс]0.520 m³/h
Kv стойност [m³/h] [мин]0.000 m³/h
Material DescriptionOFV-SS 20 D ANG OVER FLOW VALVE 52BAR
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаOFV-SS 20
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
Диапазон на налягането [bar] Pe [Макс.]8.00 bar
Диапазон на налягането [bar] Pe [Мин]2.00 bar
Диапазон на налягането [psig] Pe [Макс]116.0 psig
Диапазон на налягането [psig] Pe [Мин]2.0 psig
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]52.0 bar
Макс. работно налягане [psig]754 psig
Наименование на продуктаРегулиращ вентил за налягане
Характеристика
Стойност
ОборудванеКапачка
ОбслужваемPress. regul. valve spare part
ОдобрениеEACUA
Описание на продуктаПреливен вентил
ПосокаЪглов
Присъединителен размер [mm]20 mm
Присъединителен размер [инч]3/4 in
Продуктови аксесоариНо.
Размер на връзка вход [mm]20.00 mm
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]150 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-60 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип присъединяванеТочкова заварка
Флуидна група1
Хладилни агентиR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Цвят на бояСив

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.27 Kilogram
Нето тегло2.05 Kilogram
Volume4.441 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428191357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm