KVR Condensing pressure regulator (solder), size 35

Регулатор за кондензаторно налягане, KVR 28

034L0099

Размер на вход [mm]: 28, Размер на изход [mm]: 28, Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Тип свързващ изход: СПОЙКА, ODF, Макс. работно налягане [bar]: 28

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKVR28 PRESS.REG
P диапазон макс. [bar]5.0 bar
P диапазон макс. [psi]72.5 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier product nameKV
UL approved refrigerantsR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKVR 28
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
Диапазон на регулация [bar] [Макс]17.5 bar
Диапазон на регулация [bar] [Мин]5.0 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]254.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]73.00 psig
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]130 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-45 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]266 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-49 °F
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Индикатор на посока на потокаГравирана 1-посочна стрелка
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид7 pc
Макс. работно налягане [bar]28.0 bar
Макс. работно налягане [psig]406 psig
Макс. тестово налягане [bar]31.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]450.0 psig
Наименование на продуктаРегулатор за кондензаторно налягане
номинална мощност [IMP]делта p горещ газ=6 psiделта p течност=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
номинална мощност [SI]делта p горещ газ=0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Характеристика
Стойност
Номинална мощност R134a [kW]121.00 kW
Номинална мощност R134a [TR]30.20 TR
Номинална мощност R134a, Горещ газ [kW]30.60 kW
Номинална мощност R134a, Горещ газ [TR]8.04 TR
Номинална мощност R22 [TR]32.60 TR
Номинална мощност R22, горещ газ [kW]34.90 kW
Номинална мощност R22, горещ газ [TR]10.93 TR
Номинална мощност R404A/R507 [TR]20.90 TR
Номинална мощност R404A/R507,горещ газ[T8.66 TR
Номинална мощност R407C [kW]139.30 kW
Номинална мощност R407C [TR]35.50 TR
Номинална мощност R407C, горещ газ [kW]37.70 kW
Номинална мощност R407C, горещ газ [TR]11.91 TR
Номинална мощност R22 [kW]129.00 kW
Номинална мощност R404A/R507 [TR]93.70 kW
Номинална мощност R404A/R507,горещ газ[T34.90 kW
Обезмаслени хладилни агентиR1234ze(E)R513A
ОборудванеПорт за достъп на вентил Schrader
ОбслужваемРезервни части за KV вентили
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USRoHS КитайEACRoHSUA
Продуктови аксесоариНо.
Размер на вход [mm]28.00 mm
Размер на изход [mm]28.00 mm
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Фабрична настройка [psig]145.0 psig
Файлови имена за одобрениеВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
Хладилни агентиR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.034 Kilogram
Нето тегло0.925 Kilogram
Volume2.936 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428411578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm