KVR Condensing pressure regulator (solder), size 12

Регулатор за кондензаторно налягане, KVR 22

034L0094

Размер на вход [mm]: 22, Размер на изход [mm]: 22, Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Тип свързващ изход: СПОЙКА, ODF, Макс. работно налягане [bar]: 28

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKVR22 PRESS.REG
P диапазон макс. [bar]6.2 bar
P диапазон макс. [psi]90.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier product nameKV
UL approved refrigerantsR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKVR 22
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
Диапазон на регулация [bar] [Макс]17.5 bar
Диапазон на регулация [bar] [Мин]5.0 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]254.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]73.00 psig
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]130 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-45 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]266 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-49 °F
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Индикатор на посока на потокаГравирана 1-посочна стрелка
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. работно налягане [bar]28.0 bar
Макс. работно налягане [psig]406 psig
Макс. тестово налягане [bar]31.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]450.0 psig
Наименование на продуктаРегулатор за кондензаторно налягане
номинална мощност [IMP]делта p горещ газ=6 psiделта p течност=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
номинална мощност [SI]делта p горещ газ=0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Номинална мощност R134a [kW]47.30 kW
Характеристика
Стойност
Номинална мощност R134a [TR]11.80 TR
Номинална мощност R134a, Горещ газ [kW]11.60 kW
Номинална мощност R134a, Горещ газ [TR]3.03 TR
Номинална мощност R22 [TR]12.70 TR
Номинална мощност R22, горещ газ [kW]13.20 kW
Номинална мощност R22, горещ газ [TR]4.13 TR
Номинална мощност R404A/R507 [TR]8.20 TR
Номинална мощност R404A/R507,горещ газ[T3.27 TR
Номинална мощност R407C [kW]54.40 kW
Номинална мощност R407C [TR]13.80 TR
Номинална мощност R407C, горещ газ [kW]14.30 kW
Номинална мощност R407C, горещ газ [TR]4.50 TR
Номинална мощност R22 [kW]50.40 kW
Номинална мощност R404A/R507 [TR]36.60 kW
Номинална мощност R404A/R507,горещ газ[T12.00 kW
Обезмаслени хладилни агентиR1234ze(E)R513A
ОборудванеПорт за достъп на вентил Schrader
ОбслужваемРезервни части за KV вентили
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USRoHS КитайEACRoHSUA
Продуктови аксесоариНо.
Размер на вход [mm]22.00 mm
Размер на вход [инч]7/8 in
Размер на изход [mm]22.00 mm
Размер на изход [инч]7/8 in
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Фабрична настройка [psig]145.0 psig
Файлови имена за одобрениеВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.414 Kilogram
Нето тегло0.33 Kilogram
Volume1.18 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428411615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm