KVP Evaporator pressure regulator (solder), size 22

Регулатор за налягане на изпарител, KVP 28

034L0031

Размер на вход [mm]: 28, Размер на изход [mm]: 28, Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Тип свързващ изход: СПОЙКА, ODF, Kv стойност [m³/h]: 8, Макс. работно налягане [bar]: 18

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Cv стойност [gal/min]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]8.000 m³/h
Kv стойност бележкаПРИ МАКС. P-ДИАПАЗОН
Material DescriptionKVP28 PRESS.REG
P диапазон макс. [bar]2.8 bar
P диапазон макс. [psi]40.6 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier product nameKV
UL approved refrigerantsR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKVP 28
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
Диапазон на регулация [bar] [Макс]5.5 bar
Диапазон на регулация [bar] [Мин]0.0 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]80.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]0.00 psig
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]130 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-45 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]266 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-49 °F
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Идентичен продукт034L1231
Индикатор на посока на потокаГравирана 1-посочна стрелка
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид7 pc
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]18.0 bar
Макс. работно налягане [psig]260 psig
Макс. тестово налягане [bar]19.8 bar
Макс. тестово налягане [psig]286.0 psig
Наименование на продуктаРегулатор за налягане на изпарител
Номинална мощност R134a [kW]6.10 kW
Номинална мощност R134a [TR]1.90 TR
Номинална мощност R22 [TR]2.80 TR
Номинална мощност R404A/R507 [TR]2.40 TR
Номинална мощност R407C [kW]7.90 kW
Номинална мощност R407C [TR]2.60 TR
Номинална мощност R22 [kW]8.60 kW
Номинална мощност R404A/R507 [TR]7.70 kW
Обезмаслени хладилни агентиR1234ze(E)R513A
ОборудванеПорт за достъп на вентил Schrader
ОбслужваемРезервни части за KV вентили
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USRoHS КитайEACRoHSUA
Продуктови аксесоариНо.
Размер на вход [mm]28.00 mm
Размер на изход [mm]28.00 mm
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Фабрична настройка [psig]29.0 psig
Файлови имена за одобрениеВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
Хладилни агентиR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.988 Kilogram
Нето тегло0.875 Kilogram
Volume2.747 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428411806
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm