KVL Crankcase pressure regulator (solder), size 28

Регулатор на налягането в картера на компресора, KVL 28

034L1251

Размер на вход [mm]: 28, Размер на изход [mm]: 28, Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Тип свързващ изход: СПОЙКА, ODF, Kv стойност [m³/h]: 8, Макс. работно налягане [bar]: 18

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Cv стойност [gal/min]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]8.000 m³/h
Material DescriptionKVL 28 Crankcase Pres. Reg. I/7
P диапазон макс. [bar]1.5 bar
P диапазон макс. [psi]22.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier product nameKV
UL approved refrigerantsR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаKVL 28
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
Диапазон на регулация [bar] [Макс]6.0 bar
Диапазон на регулация [bar] [Мин]0.2 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]87.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]3.00 psig
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]130 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-60 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]266 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-76 °F
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Идентичен продукт034L0051
Индикатор на посока на потокаГравирана 1-посочна стрелка
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид7 pc
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]18.0 bar
Макс. работно налягане [psig]260 psig
Макс. тестово налягане [bar]19.8 bar
Макс. тестово налягане [psig]286.0 psig
Наименование на продуктаРегулатор на налягането в картера на компресора
Номинална мощност R134a [kW]13.20 kW
Номинална мощност R134a [TR]2.60 TR
Номинална мощност R22 [TR]4.10 TR
Номинална мощност R404A/R507 [TR]3.40 TR
Номинална мощност R407C [kW]16.40 kW
Номинална мощност R407C [TR]3.80 TR
Номинална мощност R22 [kW]17.80 kW
Номинална мощност R404A/R507 [TR]15.90 kW
Обезмаслени хладилни агентиR1234ze(E)R513A
ОбслужваемРезервни части за KV вентили
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USRoHS КитайEACRoHSUA
Продуктови аксесоариНо.
Размер на вход [mm]28.00 mm
Размер на изход [mm]28.00 mm
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Фабрична настройка [psig]29.0 psig
Файлови имена за одобрениеВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
Хладилни агентиR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.868 Kilogram
Нето тегло0.851 Kilogram
Volume3.213 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428410397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm