KVL Crankcase pressure regulator (solder), size 15

Регулатор на налягането в картера на компресора, KVL 22

034L1065

Размер на вход [mm]: 22, Размер на изход [mm]: 22, Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Тип свързващ изход: СПОЙКА, ODF, Kv стойност [m³/h]: 3.2, Макс. работно налягане [bar]: 18

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Cv стойност [gal/min]3.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]3.200 m³/h
Material DescriptionKVL 22 Crankcase Pres. Reg. I/18
P диапазон макс. [bar]2.0 bar
P диапазон макс. [psi]29.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier product nameKV
UL approved refrigerantsR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаKVL 22
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
Диапазон на регулация [bar] [Макс]6.0 bar
Диапазон на регулация [bar] [Мин]0.2 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]87.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]3.00 psig
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]130 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-60 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]266 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-76 °F
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Идентичен продукт034L0045
Индикатор на посока на потокаГравирана 1-посочна стрелка
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид18 pc
Макс. работно налягане [bar]18.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]260 psig
Макс. тестово налягане [bar]19.8 bar
Макс. тестово налягане [psig]286.0 psig
Наименование на продуктаРегулатор на налягането в картера на компресора
Номинална мощност R134a [kW]5.30 kW
Номинална мощност R134a [TR]0.80 TR
Номинална мощност R22 [TR]1.20 TR
Номинална мощност R404A/R507 [TR]1.00 TR
Номинална мощност R407C [kW]6.50 kW
Номинална мощност R407C [TR]1.10 TR
Номинална мощност R22 [kW]7.10 kW
Номинална мощност R404A/R507 [TR]6.30 kW
Обезмаслени хладилни агентиR1234ze(E)R513A
ОбслужваемРезервни части за KV вентили
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USRoHS КитайEACRoHSUA
Продуктови аксесоариНо.
Размер на вход [mm]22.00 mm
Размер на вход [инч]7/8 in
Размер на изход [mm]22.00 mm
Размер на изход [инч]7/8 in
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Фабрична настройка [psig]29.0 psig
Файлови имена за одобрениеВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.34 Kilogram
Нето тегло0.338 Kilogram
Volume0.62 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428410823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm