Регулатор на налягането в картера на компресора, KVL 15
034L1059
Размер на вход [mm]: 16, Размер на изход [mm]: 16, Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Тип свързващ изход: СПОЙКА, ODF, Kv стойност [m³/h]: 3.2, Макс. работно налягане [bar]: 18
034L1059
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Cv стойност [gal/min] | 3.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv стойност [m³/h] | 3.200 m³/h |
| Material Description | KVL 15 Crankcase Pres. Reg. I/18 |
| P диапазон макс. [bar] | 1.5 bar |
| P диапазон макс. [psi] | 22.0 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP dossier product name | KV |
| UL approved refrigerants | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| UL одобрение | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | KVL 15 |
| Група продукти | Рег. вентили за налягане и темп. |
| Диапазон на регулация [bar] [Макс] | 6.0 bar |
| Диапазон на регулация [bar] [Мин] | 0.2 bar |
| Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] | 87.00 psig |
| Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] | 3.00 psig |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -60 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 266 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -76 °F |
| Друга RoHS документация | EAEU RoHS |
| Индикатор на посока на потока | Гравирана 1-посочна стрелка |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 18 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 18.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 260 psig |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. тестово налягане [bar] | 19.8 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 286.0 psig |
| Наименование на продукта | Регулатор на налягането в картера на компресора |
| Номинална мощност R134a [kW] | 5.30 kW |
| Номинална мощност R134a [TR] | 0.80 TR |
| Номинална мощност R22 [TR] | 1.20 TR |
| Номинална мощност R404A/R507 [TR] | 1.00 TR |
| Номинална мощност R407C [kW] | 6.40 kW |
| Номинална мощност R407C [TR] | 1.10 TR |
| Номинална мощност R22 [kW] | 7.10 kW |
| Номинална мощност R404A/R507 [TR] | 6.30 kW |
| Обезмаслени хладилни агенти | R1234ze(E)R513A |
| Оборудване | Порт за достъп на вентил Schrader |
| Обслужваем | Резервни части за KV вентили |
| Одобрение | ВКЛЮЧЕН В C UL USRoHS КитайEACRoHSUA |
| Продуктови аксесоари | Но. |
| Размер на вход [mm] | 16.00 mm |
| Размер на вход [инч] | 5/8 in |
| Размер на изход [mm] | 16.00 mm |
| Размер на изход [инч] | 5/8 in |
| Съвместимост с лубриканти | Oilfree applications |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
| Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
| Фабрична настройка [psig] | 29.0 psig |
| Файлови имена за одобрение | ВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0 |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.382 Kilogram |
| Нето тегло | 0.337 Kilogram |
| Volume | 0.669 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428410854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |