KVD Receiver pressure regulator (solder), size 12

Регулатор на налягането в ресивера, KVD 12

034L0173

Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Тип свързващ изход: СПОЙКА, ODF, Kv стойност [m³/h]: 1.75, Макс. работно налягане [bar]: 28

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Cv стойност [gal/min]2.020 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]1.750 m³/h
Material DescriptionKVD 12 Receiver Pres. Reg. M/12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier product nameKV
UL approved refrigerantsR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKVD 12
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
Диапазон на регулация [bar] [Макс]20.0 bar
Диапазон на регулация [bar] [Мин]3.0 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]290.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]44.00 psig
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]130 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-45 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]266 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-49 °F
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Индикатор на посока на потокаГравирана 1-посочна стрелка
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. работно налягане [bar]28.0 bar
Макс. работно налягане [psig]406 psig
Макс. тестово налягане [bar]31.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]450.0 psig
Наименование на продуктаРегулатор на налягането в ресивера
Обезмаслени хладилни агентиR1234ze(E)R513A
ОборудванеПорт за достъп на вентил Schrader
ОбслужваемРезервни части за KV вентили
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USRoHS КитайEACRoHSUA
Продуктови аксесоариНо.
Размер на вход [инч]1/2 in
Размер на изход [инч]1/2 in
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Фабрична настройка [psig]145.0 psig
Файлови имена за одобрениеВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.4 Kilogram
Нето тегло0.385 Kilogram
Volume1.18 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428411295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm