KDC - Multi-functional compressor valve

Вентил за контрол на налягането, KDC 100 A 2

148G3833

Присъединителен размер [mm]: 100, Тип присъединяване: Точкова заварка, Kv напълно отворено [m3/h]: 203, Макс. работно налягане [bar]: 40

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv пълно отваряне [gal/min]235.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv напълно отворено [m3/h]203 m³/h
Material DescriptionKDC 100 A 2 bar Hydrocarbon,"C"
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаKDC 100 A 2
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
Диференциално налягане [bar]2.000 bar
Диференциално налягане [psi]29.000 psi
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]40.0 bar
Макс. работно налягане [psig]580 psig
Наименование на продуктаВентил за контрол на налягането
ОдобрениеCEUA
Описание на продуктаМултифункционален вентил на компресор
ПосокаЪглов
Присъединителен размер [mm]100 mm
Присъединителен размер [инч]4 in
Размер на връзка вход [mm]100.00 mm
Стандарт за присъединяванеASME B 36.10M SCHEDULE 40
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип присъединяванеТочкова заварка
Флуидна група1
Хладилни агентиR1270R170R290R600R600aRE170

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло19.015 Kilogram
Нето тегло17.204 Kilogram
Volume20.671 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428883252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm