Вентил за контрол на налягането, KDC 80 A 0.5
148G3826
Присъединителен размер [mm]: 80, Тип присъединяване: Точкова заварка, Kv напълно отворено [m3/h]: 118, Макс. работно налягане [bar]: 40
148G3826
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv пълно отваряне [gal/min] | 137.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv напълно отворено [m3/h] | 118 m³/h |
| Material Description | KDC 080 A 0.5 bar Hydrocarbon,"C" |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | KDC 80 A 0.5 |
| Група продукти | Рег. вентили за налягане и темп. |
| Диференциално налягане [bar] | 0.500 bar |
| Диференциално налягане [psi] | 7.500 psi |
| Категория | II |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [bar] | 40.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 580 psig |
| Наименование на продукта | Вентил за контрол на налягането |
| Одобрение | CEUA |
| Описание на продукта | Мултифункционален вентил на компресор |
| Посока | Ъглов |
| Присъединителен размер [mm] | 80 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 3 |
| Размер на връзка вход [mm] | 80.00 mm |
| Стандарт за присъединяване | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 302 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
| Тип присъединяване | Точкова заварка |
| Флуидна група | 1 |
| Хладилни агенти | R1270R170R290R600R600aRE170 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 10.675 Kilogram |
| Нето тегло | 9.538 Kilogram |
| Volume | 17.772 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428883238 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |