Вентил за контрол на налягането, KDC 65 D 1
148G3774
Присъединителен размер [mm]: 65, Тип присъединяване: Точкова заварка, Kv напълно отворено [m3/h]: 78, Макс. работно налягане [bar]: 40
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: KDC / GVD
148G3774
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv пълно отваряне [gal/min] | 90.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv напълно отворено [m3/h] | 78 m³/h |
| Material Description | KDC-065-D-1 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | KDC 65 D 1 |
| Група продукти | Рег. вентили за налягане и темп. |
| Диференциално налягане [bar] | 1.000 bar |
| Диференциално налягане [psi] | 14.500 psi |
| Категория | II |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 40.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 580 psig |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Вентил за контрол на налягането |
| Одобрение | CEUKCA |
| Описание на продукта | Мултифункционален вентил на компресор |
| Посока | Ъглов |
| Присъединителен размер [mm] | 65 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 2 1/2 in |
| Размер на връзка вход [mm] | 65.00 mm |
| Стандарт за присъединяване | EN 10220 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 150 °C |
| Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -50 °C |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 302 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
| Тип присъединяване | Точкова заварка |
| Флуидна група | 1 |
| Хладилни агенти | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 5.872 Kilogram |
| Нето тегло | 5.717 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 6.092 Liter |
| EAN/UPC | 5702428432504 |