KDC - Multi-functional compressor valve

Вентил за контрол на налягането, KDC 150 A 2

148G3604

Присъединителен размер [mm]: 150, Тип присъединяване: Точкова заварка, Kv напълно отворено [m3/h]: 509, Макс. работно налягане [bar]: 40

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv пълно отваряне [gal/min]590.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv напълно отворено [m3/h]509 m³/h
Material DescriptionKDC-150-A-2
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаKDC 150 A 2
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
Диференциално налягане [bar]2.000 bar
Диференциално налягане [psi]29.000 psi
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]40.0 bar
Макс. работно налягане [psig]580 psig
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаВентил за контрол на налягането
ОдобрениеCE
Описание на продуктаМултифункционален вентил на компресор
ПосокаЪглов
Присъединителен размер [mm]150 mm
Присъединителен размер [инч]6 in
Размер на връзка вход [mm]150.00 mm
Стандарт за присъединяванеASME B 36.10M SCHEDULE 40
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]150 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип присъединяванеТочкова заварка
Флуидна група1
Хладилни агентиR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло51.1 Kilogram
Нето тегло43 Kilogram
Volume108 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428279581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm