Вентил за контрол на налягането, KDC 125 A 2
148G3600
Присъединителен размер [mm]: 125, Тип присъединяване: Точкова заварка, Kv напълно отворено [m3/h]: 333, Макс. работно налягане [bar]: 40
148G3600
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv пълно отваряне [gal/min] | 386.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv напълно отворено [m3/h] | 333 m³/h |
| Material Description | KDC-125-A-2 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | KDC 125 A 2 |
| Група продукти | Рег. вентили за налягане и темп. |
| Диференциално налягане [bar] | 2.000 bar |
| Диференциално налягане [psi] | 29.000 psi |
| Категория | III |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [bar] | 40.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 580 psig |
| Наименование на продукта | Вентил за контрол на налягането |
| Одобрение | CEUA |
| Описание на продукта | Мултифункционален вентил на компресор |
| Посока | Ъглов |
| Присъединителен размер [mm] | 125 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 5 in |
| Размер на връзка вход [mm] | 125.00 mm |
| Стандарт за присъединяване | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 302 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
| Тип присъединяване | Точкова заварка |
| Флуидна група | 1 |
| Хладилни агенти | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 37 Kilogram |
| Нето тегло | 29.35 Kilogram |
| Volume | 102.828 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428279628 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |