91G003

Функционален модул, ICSX 80

027H8900

Функционален модул, Kv стойност [m³/h]: 85, Употребено за продукт: ICF 65-3; ICV 65, Включени части: Уплътнител

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]98.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]85.000 m³/h
Material DescriptionICSX 80 Function module no equalization
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICSX 80
Включени частиУплътнителO-rings
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
Име на програма за частиICS
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
МаркаICV Flexline
Наименование на продуктаФункционален модул
ОбслужваемICM / ICS / ICLX резервни части
Описание на продуктаФункционален модул
Продуктови аксесоариICM / ICS / ICLX аксесоари
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Употребено за продуктICF 65-3ICV 65
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.671 Kilogram
Нето тегло2.4 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume5.16 Liter
EAN/UPC5702424614249