Функционален модул, ICSX 50
027H5900
Функционален модул, Kv стойност [m³/h]: 40, Употребено за продукт: ICV 50; ICF 50-4, Включени части: Уплътнител
027H5900
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv стойност [gal/min] | 46.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv стойност [m³/h] | 40.000 m³/h |
| Material Description | ICSX 50 Function module no equalization |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | ICSX 50 |
| Включени части | УплътнителO-rings |
| Група продукти | Рег. вентили за налягане и темп. |
| Име на програма за части | ICS |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Марка | ICV Flexline |
| Наименование на продукта | Функционален модул |
| Обслужваем | ICM / ICS / ICLX резервни части |
| Описание на продукта | Функционален модул |
| Продуктови аксесоари | ICM / ICS / ICLX аксесоари |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Употребено за продукт | ICF 50-4ICV 50 |
| Хладилни агенти | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.842 Kilogram |
| Нето тегло | 1.786 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 3.427 Liter |
| EAN/UPC | 5702424614225 |