ICV valve housing for ICS, ICM and ICLX valves

Корпус на мултифункционален вентил, ICV 40, Запояване

027H4124

Тип присъединяване: Запояване, Материал на присъединителния елемент: Стомана, Макс. работно налягане [bar]: 65, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120, Употребено за продукт: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICV 40 1-5/8 SA Valve housing
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICV 40
Група продуктиМултифункционални вентили
Име на програма за частиICLXICMICS
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]65.0 bar
Макс. работно налягане [psig]943 psig
МаркаICV Flexline
Материал на присъединителния елементСтомана
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоСтомана
Наименование на продуктаКорпус на мултифункционален вентил
ОбслужваемICM / ICS / ICLX резервни части
ОдобрениеEAC
Присъединителен размер [mm]42 mm
Присъединителен размер [инч]1 5/8 in
Продуктови аксесоариICM / ICS / ICLX аксесоари
работа на вентилаФункционален модул
Стандарт за присъединяванеASME B 16.22
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип присъединяванеЗапояване
Употребено за продуктICLX 40ICM 40ICS 40
Хладилни агентиR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.543 Kilogram
Нето тегло3.176 Kilogram
Volume8.68 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428242745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm