Възвратен вентил, ICC 50
027X0373
Описание на продукта: Възвратен вентил, Присъединителен размер [инч]: 2 1/2 in, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Тип присъединяване: Точкова заварка
027X0373
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICC 50 w/ 2-1/2” BW Eco-check valve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | ICC 50 |
| Включени части | Flange |
| Група продукти | Regionally specified kits |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Възвратен вентил |
| Описание на продукта | Възвратен вентил |
| По-нататъшна информация | 0.3 bar/4.35 psi spring |
| Присъединителен размер [инч] | 2 1/2 in |
| Стандарт за присъединяване | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | Точкова заварка |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 15.52 Kilogram |
| Нето тегло | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424048112 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |