ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve_027X

Възвратен вентил, ICC 32

027X0370

Описание на продукта: Възвратен вентил, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Тип присъединяване: Точкова заварка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICC 32 w/ 1-1/2” BW Eco-check valve
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICC 32
Включени частиFlange
Група продуктиRegionally specified kits
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаВъзвратен вентил
Описание на продуктаВъзвратен вентил
По-нататъшна информация0.3 bar/4.35 psi spring
Присъединителен размер [инч]1 1/2 in
Стандарт за присъединяванеASME B 36.10M SCHEDULE 40
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеТочкова заварка

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло15.52 Kilogram
Нето тегло0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424048082
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm