027H5206

ICD 50

027H5206

Вид на продукта: ICD 50, Kv стойност [m³/h]: 28.2, Cv стойност [gal/min]: 32.9, Употребено за продукт: ICV 50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]32.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]28.200 m³/h
Material DescriptionICD 50
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICD 50
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаEcodamper
Описание на продуктаDamper and Check valve
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Употребено за продуктICV 50
Хладилни агентиR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло16 Kilogram
Нето тегло7.7 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume106.088 Liter
EAN/UPC5715162931028