ICD 50 + ICC 50
027H5201
Вид на продукта: ICD 50 + ICC 50, Kv стойност [m³/h]: 28.2, Cv стойност [gal/min]: 32.9, Употребено за продукт: ICV 50
027H5201
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv стойност [gal/min] | 32.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv стойност [m³/h] | 28.200 m³/h |
| Material Description | ICD 50 + ICC 50 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | ICD 50 + ICC 50 |
| Група продукти | Рег. вентили за налягане и темп. |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Ecodamper |
| Описание на продукта | Damper and Check valve |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Употребено за продукт | ICV 50 |
| Хладилни агенти | R717 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 20 Kilogram |
| Нето тегло | 11.2 Kilogram |
| Volume | 106.088 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162163887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |