Функционален модул, ICS 50
027H5200
Функционален модул, Cv стойност [gal/min]: 46, Kv стойност [m³/h]: 40, Употребено за продукт: ICV 50; ICF 50-4
027H5200
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv стойност [gal/min] | 46.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| InspectionText | ICS 50 INSERT SERVO |
| Kv стойност [m³/h] | 40.000 m³/h |
| Material Description | ICS 50 Insert servo |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | ICS 50 |
| Включени части | УплътнителO-rings |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Рег. вентили за налягане и темп. |
| Име на програма за части | ICS |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Марка | ICV Flexline |
| Наименование на продукта | Функционален модул |
| Обслужваем | ICS / ICSH spare parts |
| Описание на продукта | Функционален модул |
| Продуктови аксесоари | ICS / ICSH accessories |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Употребено за продукт | ICF 50-4ICV 50 |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.802 Kilogram |
| Нето тегло | 1.786 Kilogram |
| Volume | 3.427 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428231688 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |