Корпус на мултифункционален вентил, ICV 50
027H5130
Материал на присъединителния елемент: Стомана, Макс. работно налягане [bar]: 52, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120, Употребено за продукт: ICM 50; ICLX 50; ICS 50
027H5130
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICV 50 ODS Valve housing |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | ICV 50 |
| Група продукти | Мултифункционални вентили |
| Име на програма за части | ICLXICMICS |
| Индикатор на посока на потока | Релефна 1-посочна стрелка |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 52.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 754 psig |
| Марка | ICV Flexline |
| Материал на присъединителния елемент | Стомана |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на тялото | Стомана |
| Наименование на продукта | Корпус на мултифункционален вентил |
| Обслужваем | ICM / ICS / ICLX резервни части |
| Одобрение | EAC |
| Описание на продукта | Корпус на мултифункционален вентил |
| Присъединителен размер [mm] | 50 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 2 in |
| Продуктови аксесоари | ICM / ICS / ICLX аксесоари |
| работа на вентила | Функционален модул |
| Стандарт за присъединяване | ASME B 16.11 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 248 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -76 °F |
| Тип присъединяване | ODS |
| Употребено за продукт | ICLX 50ICM 50ICS 50 |
| Хладилни агенти | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 5.558 Kilogram |
| Нето тегло | 4.764 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428542852 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |