Function module, ICC 32

Функционален модул, ICC 32

027H3202

Описание на продукта: Функционален модул, Вид на продукта: ICC 32, Kv стойност [m³/h]: 16.6, Cv стойност [gal/min]: 19.3, Употребено за продукт: ICV 32

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]19.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]16.600 m³/h
Material DescriptionICC 32
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаICC 32
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаФункционален модул
Описание на продуктаФункционален модул
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Употребено за продуктICV 32
Хладилни агентиR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.794 Kilogram
Нето тегло2.5 Kilogram
Volume8.68 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162143841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm