Горно покритие, ICS3 32, Стомана
027H3173
Включени части: Болтове; Запушваща пробка, Употребено за продукт: ICV 32, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
027H3173
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICS/L 32 Top cover 3 pilots |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | ICS3 32 |
| Включени части | Запушваща пробкаБолтове |
| връзка за вн. пилотен в-л по налягане | Нипел (P2 порт) |
| връзка на манометър | Вътр. резба със сляпа запушалка |
| Горно покритие | 3 функционални модули |
| Група продукти | Рег. вентили за налягане и темп. |
| Име на програма за части | ICS |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| конфигурация за свързване на пилотен вентил | P: Успоредно свързванеSI-SII: Последователно свързване |
| Марка | ICV Flexline |
| Материал на тялото | Стомана |
| Наименование на продукта | Горно покритие |
| Обслужваем | ICM / ICS / ICLX резервни части |
| Продуктови аксесоари | ICM / ICS / ICLX аксесоари |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Употребено за продукт | ICV 32 |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.88 Kilogram |
| Нето тегло | 2.45 Kilogram |
| Volume | 3.305 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428237734 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |