Function module, ICC 32 027H3039

Функционален модул, ICC 32

027H3039

Описание на продукта: Функционален модул, Вид на продукта: ICC 32, Kv стойност [m³/h]: 17, Cv стойност [gal/min]: 20, Употребено за продукт: ICV 32

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]20.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]17.000 m³/h
Material DescriptionICC 32 Repair kit
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICC 32
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаФункционален модул
Описание на продуктаФункционален модул
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Употребено за продуктICV 32
Хладилни агентиR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.746 Kilogram
Нето тегло0.7 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume3.335 Liter
EAN/UPC5715162143827