ICLX 150, with coils

2-степенен соленоиден вентил, ICLX 100 A

148X0535

Посока: Прав, Тип присъединяване: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICLX 100 A 4" BW
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dossier product nameICLX 32-65
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICLX 100 A
Горно покритие3 функционални модули
Група продуктиRegionally specified kits
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(b)
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продукта2-степенен соленоиден вентил
Описание на продукта2-steps solenoid valve
ПосокаПрав
Присъединителен размер [инч]4 in
Стандарт за присъединяванеASME B 36.10
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеТочкова заварка
Функция2-step solenoid valve

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло60.5 Kilogram
Нето тегло57.99 Kilogram
Volume1.245 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428849449
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm