2-степенен соленоиден вентил, ICLX 50
148X0530
Посока: Прав, Тип присъединяване: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10
148X0530
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICLX 50 A 2" BW |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP dossier product name | ICLX 32-65 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | ICLX 50 |
| Горно покритие | 3 функционални модули |
| Група продукти | Regionally specified kits |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(a)6(b) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | 2-степенен соленоиден вентил |
| Описание | 2-step solenoid valve |
| Описание на продукта | 2-steps solenoid valve |
| Посока | Прав |
| Присъединителен размер [инч] | 2 in |
| Размер на връзка вход [mm] | 50.00 mm |
| Стандарт за присъединяване | ASME B 36.10 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип присъединяване | Точкова заварка |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 14.1 Kilogram |
| Нето тегло | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428850018 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |