ICLX 65, with coils

2-степенен соленоиден вентил, ICLX 40

148X0529

Посока: Прав, Тип присъединяване: Заварка на цокъл, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.11

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICLX 40 SOC 1-1/2"
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dossier product nameICLX 32-65
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICLX 40
Горно покритие3 функционални модули
Група продуктиRegionally specified kits
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(b)
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продукта2-степенен соленоиден вентил
Описание2-step solenoid valve
Описание на продукта2-steps solenoid valve
ПосокаПрав
Присъединителен размер [инч]1 1/2 in
Размер на връзка вход [mm]40.00 mm
Стандарт за присъединяванеASME B 16.11
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеЗаварка на цокъл

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло13.25 Kilogram
Нето тегло0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428850001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm