ICLX 150, with coils

2-степенен соленоиден вентил, ICLX 150, 150 mm, Точкова заварка

027H7167

2-степенен соленоиден вентил, Kv стойност [m³/h]: 390

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.2
Cv стойност [gal/min]452.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emergency manual operation (EF025189)Other
Explosion safety (EF003996)None
Freeflow (EF020116)FALSE
Height (EF000040)455
Housing material (EF001596)Stainless steel
Kv стойност [m³/h]390.000 m³/h
Kvs value (EF022466)390.000
Material DescriptionICLX 150 DIN
Material quality (EF001257)Other
Model (EF000010)Straight
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dossier product nameICLX 32-65
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
Вентил версияСтандартна версия
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICLX 150
връзка за вн. пилотен в-л по наляганеНипел на заварка (P2 порт)
Група продуктиМагнетвентили
Име на програма за частиICLX
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(b)
Количество в опаковка от определен вид1 pc
КоментариБОБИНИТЕ НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ
Характеристика
Стойност
Конфигурация на отваряне1-стъпно (опционална настройка)2-степенен (по подразбиране)
Макс. работно налягане [bar]52.0 bar
Макс. работно налягане [psig]754 psig
МаркаICV Flexline
Материал на присъединителния елементСтомана
Материал на тялотоСтомана
Наименование на продукта2-степенен соленоиден вентил
ОбслужваемICM / ICS / ICLX резервни части
ОдобрениеCE 0045EACTÜVUAUL
Описание2-step solenoid valve
Описание на продуктаСоленоиден вентил
Опция за ръчни операцииРъчна отваряща ос
Покритие на повърхносттаZn (TLP)
ПосокаПрав
Продуктови аксесоариICM / ICS / ICLX аксесоари
работа на вентилаЗадвижване със соленоид
Размер на връзка вход [mm]150.00 mm
Размер на връзка вход [инч]6 in
Размер на свързващ изход [mm]150.0 mm
Размер на свързващ изход [инч]6 in
Система на задвижката2 EVM модул на пилотен соленоиден вентил
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Стъпка 2 инициализацияDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип на връзка входТочкова заварка
Тип свързващ изходТочкова заварка
Флуидна група1
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Ъгъл на отваряне на стъпка 1 (~) [%]10 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло139.8 Kilogram
Нето тегло130 Kilogram
Volume218.4 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428483025
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm