2-степенен соленоиден вентил, ICLX 100, 100 mm, Точкова заварка
027H7147
2-степенен соленоиден вентил, Kv стойност [m³/h]: 151
027H7147
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Cv стойност [gal/min] | 175.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv стойност [m³/h] | 151.000 m³/h |
| Material Description | ICLX 100 DIN |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP dossier product name | ICLX 32-65 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | ВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0 |
| Вентил версия | Стандартна версия |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | ICLX 100 |
| връзка за вн. пилотен в-л по налягане | Нипел на заварка (P2 порт) |
| Група продукти | Магнетвентили |
| Име на програма за части | ICLX |
| Индикатор на посока на потока | Релефна 1-посочна стрелка |
| Категория | II |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(a)6(b) |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Коментари | БОБИНИТЕ НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ |
| Конфигурация на отваряне | 1-стъпно (опционална настройка)2-степенен (по подразбиране) |
| Макс. работно налягане [bar] | 52.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 754 psig |
| Марка | ICV Flexline |
| Материал на присъединителния елемент | Стомана |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на тялото | Стомана |
| Наименование на продукта | 2-степенен соленоиден вентил |
| Обслужваем | ICM / ICS / ICLX резервни части |
| Одобрение | CE 0045EACTÜVUAUL |
| Описание | 2-step solenoid valve |
| Описание на продукта | Соленоиден вентил |
| Опция за ръчни операции | Ръчна отваряща ос |
| Покритие на повърхността | Zn (TLP) |
| Посока | Прав |
| Продуктови аксесоари | ICM / ICS / ICLX аксесоари |
| работа на вентила | Задвижване със соленоид |
| Размер на връзка вход [mm] | 100.00 mm |
| Размер на връзка вход [инч] | 4 in |
| Размер на свързващ изход [mm] | 100.0 mm |
| Размер на свързващ изход [инч] | 4 in |
| Система на задвижката | 2 EVM модул на пилотен соленоиден вентил |
| Стандарт за присъединяване | EN 10220 |
| Стъпка 2 инициализация | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 248 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -76 °F |
| Тип на връзка вход | Точкова заварка |
| Тип свързващ изход | Точкова заварка |
| Флуидна група | 1 |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Ъгъл на отваряне на стъпка 1 (~) [%] | 10 % RH |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 61.9 Kilogram |
| Нето тегло | 53.16 Kilogram |
| Volume | 99.066 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |