2-step solenoid valve ICLX - top part

Функционален модул, ICLX 50

027H5204

Функционален модул, Употребено за продукт: ICV 50, Kv стойност [m³/h]: 47

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.2
Cv стойност [gal/min]54.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]47.000 m³/h
Material DescriptionICLX 50 Function module
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.2f9b4e72-3c33-49f6-994e-88140c54ffdf
SCIP dossier product nameICLX 32-65 Function module
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICLX 50
връзка за вн. пилотен в-л по наляганеНипел на заварка (P2 порт)
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
Име на програма за частиICLX
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(b)
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Конфигурация на отваряне1-стъпно (опционална настройка)2-степенен (по подразбиране)
Характеристика
Стойност
МаркаICV Flexline
Наименование на продуктаФункционален модул
ОбслужваемICM / ICS / ICLX резервни части
ОписаниеFunction module
Описание на продуктаФункционален модул
Опция за ръчни операцииРъчна отваряща ос
Продуктови аксесоариICM / ICS / ICLX аксесоари
работа на вентилаЗадвижване със соленоид
Система на задвижката2 EVM модул на пилотен соленоиден вентил
Стъпка 2 инициализацияDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Употребено за продуктICV 50
Употребено за продукт коментариСЪС СГЛОБЯВАНЕ НА ГОРНА ЧАСТ
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Ъгъл на отваряне на стъпка 1 (~) [%]10 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло8.859 Kilogram
Нето тегло5.016 Kilogram
Volume20.671 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428483179
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm