бобина на 4-пътен вентил, VHV-MOAT058A1
061L2216
Типово обозначение: VHV-MOAT058A1, Захранващо напрежение [V] DC: 24, IP степен на защита от бн. Влияния: IP54, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 120
061L2216
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Coil mount, recom. torque [Nm] [max] | 1.96 Nm |
| Coil mount, recom. torque [Nm] [min] | 1.47 Nm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP54 |
| Material Description | VHV Coil 4-Way Valve MOAT058A1 I/120 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | VHV |
| Група продукти | 4-пътни вентили |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -30 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 149 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -22 °F |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина на кабела [in] | 23.60 in |
| Дължина на кабела [m] | 0.600 m |
| Захранващо напрежение [V] DC | 24.00 V |
| Клас на изолацията | B |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 120 pc |
| Наименование на продукта | бобина на 4-пътен вентил |
| Одобрение | CEVDE |
| препоръчително натягане при монтаж на бобина [Nm] [макс] | 1.96 nm |
| препоръчително натягане при монтаж на бобина [Nm] [мин] | 1.47 nm |
| Разход на енергия [W] | 11.0 W |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | VHV-MOAT058A1 |
| Честота [Hz] | DC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.241 Kilogram |
| Нето тегло | 0.241 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.432 Liter |
| EAN/UPC | 5702428518666 |