4-пътен вентил

061L1395

Диапазон на средна температура [°C]: -30 - 130, МаксOPD [bar]: 31, МинODP [bar]: 3, проектна конфигурация стил: G

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 40U13G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL approved refrigerantsR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
UL одобрение за файлови именаMH12113
бобинаНо.
Вибрация тест стандартJIS C 60068-2-6
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSTF
Група продукти4-пътни вентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]131 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-22 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]130 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]266 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-22 °F
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. теч [cm³/мин]15000 cm³/min
МаксOPD [bar]31.0 bar
МаксOPD [psi]450.0 psi
Материал на технологична връзкаМед
МинODP [bar]3.000 bar
МинODP [psi]43.500 psi
Характеристика
Стойност
мощ R407C при Δp:0.1bar(cond1)[kW]111.78 kW
мощ R407C при Δp:0.1bar(cond2)[kW]102.16 kW
мощ R407C при Δp:0.2bar(cond1)[kW]158.80 kW
мощ R407C при Δp:0.2bar(cond2)[kW]145.09 kW
мощ R410А при Δp:0.1bar(cond1)[kW]138.03 kW
мощ R410А при Δp:0.1bar(cond2)[kW]123.53 kW
мощ R410А при Δp:0.2bar(cond1)[kW]195.72 kW
мощ R410А при Δp:0.2bar(cond2)[kW]175.13 kW
мощност 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
мощност 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Наименование на продукта4-пътен вентил
ОдобрениеCEUL
проектна конфигурация стилG
Размер на изп./конд. връзка [mm]41,15
Размер на изп./конд. връзка [инч]1-5/8
Размер на нагнетателна връзка [mm]38.35 mm
Размер на нагнетателна връзка [инч]1-1/2 in
Смукателната свръзка размер [in]1-5/8
Смукателната свръзка размер [mm]41.15 mm
Стабилност на вибрация [м/с²]19.6 m/s²
Съдържа батерииNo
Тип на нагнетателна връзкаЖенско
Типово обозначениеSTF-40U13G
Удароустойчивост стандартнаJIS C 60068-2-27
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло10.91 Kilogram
Нето тегло8.36 Kilogram
Volume46.137 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255195597
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm