4-пътен вентил

061L1391

Диапазон на средна температура [°C]: -20 - 120, МаксOPD [bar]: 31, МинODP [bar]: 3, проектна конфигурация стил: F

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 15U11G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL approved refrigerantsR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
UL одобрение за файлови именаMH12113
бобинаНо.
Вибрация тест стандартJIS C 60068-2-6
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаSTF
Група продукти4-пътни вентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]131 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]120 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]248 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-4 °F
Количество в опаковка от определен вид8 pc
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. теч [cm³/мин]6000 cm³/min
МаксOPD [bar]31.0 bar
МаксOPD [psi]450.0 psi
Материал на технологична връзкаМед
МинODP [bar]3.000 bar
МинODP [psi]43.500 psi
Характеристика
Стойност
мощ R407C при Δp:0.1bar(cond1)[kW]29.15 kW
мощ R407C при Δp:0.1bar(cond2)[kW]26.64 kW
мощ R407C при Δp:0.2bar(cond1)[kW]41.41 kW
мощ R407C при Δp:0.2bar(cond2)[kW]37.83 kW
мощ R410А при Δp:0.1bar(cond1)[kW]35.99 kW
мощ R410А при Δp:0.1bar(cond2)[kW]32.21 kW
мощ R410А при Δp:0.2bar(cond1)[kW]51.03 kW
мощ R410А при Δp:0.2bar(cond2)[kW]45.66 kW
мощност 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
мощност 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Наименование на продукта4-пътен вентил
ОдобрениеCEUL
проектна конфигурация стилF
Размер на изп./конд. връзка [mm]28,90
Размер на изп./конд. връзка [инч]1-1/8
Размер на нагнетателна връзка [mm]22.50 mm
Размер на нагнетателна връзка [инч]7/8 in
Смукателната свръзка размер [in]1-1/8
Смукателната свръзка размер [mm]28.90 mm
Стабилност на вибрация [м/с²]19.6 m/s²
Съдържа батерииNo
Тип на нагнетателна връзкаЖенско
Типово обозначениеSTF-15U11G
Удароустойчивост стандартнаJIS C 60068-2-27
Хладилни агентиR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.87 Kilogram
Нето тегло1.55 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255195498
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm