4-way reversing valve, STF- 2525G

4-пътен вентил, STF-6009G

061L1361

Диапазон на средна температура [°C]: -30 - 160, МаксOPD [bar]: 31, МинODP [bar]: 3, проектна конфигурация стил: G

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 6009G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dossier product nameFour-way valve(1)
бобинаНо.
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вибрация тест стандартJIS C 60068-2-6
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSTF
Група продукти4-пътни вентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]131 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-22 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]160 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-22 °F
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. теч [cm³/мин]30000 cm³/min
МаксOPD [bar]31.0 bar
МаксOPD [psi]450.0 psi
МаксOPD [psig]450 psig
Материал на технологична връзкаМед
МинODP [bar]3.000 bar
МинODP [psi]44.000 psi
Характеристика
Стойност
мощ R407C при Δp:0.1bar(cond1)[kW]203.68 kW
мощ R407C при Δp:0.1bar(cond2)[kW]174.02 kW
мощ R407C при Δp:0.2bar(cond1)[kW]286.71 kW
мощ R407C при Δp:0.2bar(cond2)[kW]245.04 kW
мощ R410А при Δp:0.1bar(cond1)[kW]263.27 kW
мощ R410А при Δp:0.1bar(cond2)[kW]228.14 kW
мощ R410А при Δp:0.2bar(cond1)[kW]371.32 kW
мощ R410А при Δp:0.2bar(cond2)[kW]321.83 kW
мощност 1 [°C]0°C sub-cooling
мощност 2 [°C]5°C sub-cooling
Наименование на продукта4-пътен вентил
ОдобрениеCE
проектна конфигурация стилG
Размер на изп./конд. връзка [mm]67
Размер на изп./конд. връзка [инч]2 5/8
Размер на нагнетателна връзка [mm]41.20 mm
Размер на нагнетателна връзка [инч]1 5/8 in
Смукателната свръзка размер [in]2 5/8
Смукателната свръзка размер [mm]67.00 mm
Стабилност на вибрация [м/с²]19.6 m/s²
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на нагнетателна връзкаМъжко
Типово обозначениеSTF-6009G
Удароустойчивост стандартнаJIS C 60068-2-27
Хладилни агентиR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло23 Kilogram
Нето тегло0.21 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume71.675 Liter
EAN/UPC5715162259047