4-way reversing valve, STF- 2525G

4-пътен вентил, STF-H0651

061L1353

Диапазон на средна температура [°C]: -30 - 130, МаксOPD [bar]: 31, МинODP [bar]: 3, Смукателната свръзка размер [in]: 3/4, проектна конфигурация стил: B

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0651 I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dossier product nameFour-way valve(1)
бобинаНо.
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вибрация тест стандартJIS C 60068-2-6
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаSTF
Група продукти4-пътни вентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]131 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-22 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]130 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]266 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-22 °F
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. теч [cm³/мин]4000 cm³/min
МаксOPD [bar]31.0 bar
МаксOPD [psi]450.0 psi
МаксOPD [psig]450 psig
Материал на технологична връзкаМед
МинODP [bar]3.000 bar
МинODP [psi]44.000 psi
Характеристика
Стойност
мощ R407C при Δp:0.1bar(cond1)[kW]22.17 kW
мощ R407C при Δp:0.1bar(cond2)[kW]18.95 kW
мощ R407C при Δp:0.2bar(cond1)[kW]31.21 kW
мощ R407C при Δp:0.2bar(cond2)[kW]26.68 kW
мощ R410А при Δp:0.1bar(cond1)[kW]28.66 kW
мощ R410А при Δp:0.1bar(cond2)[kW]24.84 kW
мощ R410А при Δp:0.2bar(cond1)[kW]40.43 kW
мощ R410А при Δp:0.2bar(cond2)[kW]35.04 kW
мощност 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
мощност 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Наименование на продукта4-пътен вентил
Налична EPDYes
ОдобрениеCEVDE
проектна конфигурация стилB
Размер на изп./конд. връзка [mm]19,15
Размер на изп./конд. връзка [инч]3/4
Размер на нагнетателна връзка [mm]12.80 mm
Размер на нагнетателна връзка [инч]1/2 in
Смукателната свръзка размер [in]3/4
Смукателната свръзка размер [mm]19.15 mm
Стабилност на вибрация [м/с²]19.6 m/s²
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на нагнетателна връзкаЖенско
Типово обозначениеSTF-H0651
Удароустойчивост стандартнаJIS C 60068-2-27
Хладилни агентиR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.816 Kilogram
Нето тегло0.37 Kilogram
Volume1.776 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424157135
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm